Caterpillar 315FLCR

Caterpillar 315FLCR

Precio
Consultenos
Año
2017
Horas de uso
270 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 315FLCR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTDY00410
Numéro D'unidadEQ0059089
Numero de catálogoCU2510697
Año de fabricación2017
Horas de uso270 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFL
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más información15' 3" HD REACH BOOM
9' 10" HD STICK
8' 2" BLADE
AUX HYD
TOOL CONTROL
FINE SWING CTRL
20" TG W/RUBBER PADS
CURCUIT COMBINED
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Teléfono:+1 305 423 0053
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono