Caterpillar 315FLCR

Caterpillar 315FLCR

Precio
187,306 USD
Año
2018
Horas de uso
225 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 315FLCR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTDY11258
Numéro D'unidad0TDY11258
Numero de catálogoCU4367539
Año de fabricación2018
Horas de uso225 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLake Charles Rents, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 187,306
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCHANGER, HAND CTRL 2-WAY
COMBINED CIR PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-QC PKG (9'10" STK)
LINKAGE, BKT W/O EYE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STICK, R9'10" HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TIP, LONG
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
VALVE PKG, HYD TCS
BUCKET-GD, 42" 0.84 YD3
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 8'10"
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono