Caterpillar 315FLCR

Caterpillar 315FLCR

Prijs
187.102 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
228 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 315FLCR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerTDY11267
Voorraad nummer0TDY11267
Catalogus nummerCU4366547
Jaar2018
Uren228 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBelle Chasse Rents, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 187.102
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 8'10"
BUCKET-GD, 42" 0.84 YD3
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY
COMBINED CIR PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-QC PKG (9'10" STK)
LINKAGE, BKT W/O EYE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STICK, R9'10" HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TIP, LONG
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
VALVE PKG, HYD TCS
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon