Caterpillar 315FLCR

Caterpillar 315FLCR

Preţ
149.900 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
758 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 315FLCR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTDY00232
Numar de stoc internUT08573
Număr de catalogCU4381103
An de fabricație2016
Ore de utilizare758 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAustell, GA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA149.900 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
ŞENILĂ CAUCIUCRUBBER TRACK
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Alte informaţii*315F L HEX
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, STANDARD
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*BOOM, REACH 15'3" HD
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL G-BOSS
*CAMERA REAR VIEW W/GRDRAIL
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
*COVER, TANK STANDARD
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
*FRAME, SWING
*GUARD, BOTTOM, STANDARD
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*GUARD, TRACK MOTOR
*HARNESS, PLATFORM STD
*HOOD, ENGINE
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*KEY
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-FRONT, STD W/ PGQC
*LINES-PILOT, CL R-BOOM
*LINES-PILOT, INITIAL CIRCUIT
*LINES-PILOT, PLATFORM R-BOOM
*LINES-QC, R9'10" STICK
*LINES-QC, REACH BOOM
*MAT, FLOOR
*MIRROR, CAB LEFT
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*PLATFORM, STD
*RADIO, 24V AM/FM
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*SWIVEL, BLADE
*TANK, FUEL
*VALVE, HYDRAULIC
*WINDOW, REAR, DUAL EXIT
36" BKT
A/C
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 8'2"
BUCKET-SD, 36"
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăLeft hand access door slightly bent
  • BunăFront fender piece under fron5 of Cain,slightly bent
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăRight rear step on roller frame bent.
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Good general condition
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 3/4 full
  • 3/4 full
  • All gauges/ switches work
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Engine cranks , runs good at low/high idle and hydraulic stall. See photos.
  • Normal
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Machine cranks good.
sistem hidraulic
  • BunăNo leaks
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo le@ks
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks
  • All hydraulic functions work good.No drift
  • Good
ataşamente/unelte de lucru
  • Front leveling blade and cylinders,see photos. No leaks on cylinders.
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • 15’ 3”
  • Boom in good condition.
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Stick in good condition.
  • 9’ 10”
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Cat/ 3588640
  • Bucket in good condition
  • 34”
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • No leaks.
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Role transportor faţă111mm111mm66
Role transportor spate111mm111mm66
Roţi intermediare faţă18mm18mm00
Legături89.5mm89.5mm99
Ştifturi şi bucşe (externe)50.3mm50.3mm88
Segmente22
Rolă şenilă 115mm15mm55
Rolă şenilă 215mm15mm55
Rolă şenilă 315mm15mm55
Rolă şenilă 415mm15mm55
Rolă şenilă 515mm15mm55
Rolă şenilă 615mm15mm55
Rolă şenilă 715mm15mm55
Saboţi şenile (lăţime)19.7 “19.7”
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE95 %
Roţi intermediareGeneral duty.
Cod articol legătură4I7475 / 4I7476
LegăturiCat
Note - ŞasiuUndercarriage in good condition
Saboţi şenilă19.7”/triple grouser/ rubber
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefon:+1 770 941 2300
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon