卡特彼勒 315FLCR

卡特彼勒 315FLCR

价格
178,696 USD
年份
2018
使用小时
708 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 315FLCR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号TDY10971
内部库存编号0TDY10971
目录编号CU4292442
制造年份2018
使用小时708 小时 h
国家美国
机器位置Lake Charles Rents, LA
定价
不含税价格$178,696
-
含税价格-
Features
其他信息ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 8'10"
BUCKET-GD, 42" 0.84 YD3
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY
COMBINED CIR PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINKAGE, BKT W/O EYE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STICK, R9'10" HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TIP, LONG
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
VALVE PKG, HYD TCS
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
LOUISIANA CAT见库存网站选择联系人
Customer Support Rep
电话:+1 866 843 7440
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话