キャタピラー 314ELCR

キャタピラー 314ELCR

価格
131,640 USD
製造年
2014
使用時間数
2218 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 314ELCR
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーZJT00694
ユニット番号4CR5522
カタログ番号CU2016668
製造年2014
使用時間数2218 h
アメリカ
所在地St. Joe, MO
価格
税別価格$131,640
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
その他情報QUICK COUPLER AND HAMMER NOT INCLUDED IN PRICE, BUT AVAILABLE FOR SALE. - WORK READY

314ELCR 2014
ACCUMULATOR WITH CRN
ADDITIONAL MIRROR, CAB
ALARM, TRAVEL
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, 76MM (3") RETRACTAB
BLADE, 8'2"
BOOM, REACH 4.65M (15'3") HD
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL G-BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY, R-BM
CIRCUIT, COMBINED
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED CIR PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOD
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRACK MOTOR
HARNESS, PLATFORM STD
HYD VLV TCS PKG
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, QC, STICK 3.0M (9'10")
LINES-FRONT, STD W/CENTER-L QC
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-HP, R3.0M (9'10") STICK
LINES-HP, REACH BOOM TCS
LINES-PILOT, CV R-BOOM TCS
LINES-PILOT, INITIAL CIR. ATT
LINES-PILOT, PLATFORM TCS
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'10" STK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT, FLOOR
MIRROR, CAB
PANEL, STD START SWITCH
PLATFORM, STD
PRODUCT LINK-SATELLITE (PL321)
PROTECTOR, RAIN, CAB FRONT
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM, 9'10" STK HD PKG THUMB
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PKG R-BOOM, ADSD-N
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R3.0M (R9'10") HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
TANK COVER, STD
TANK, FUEL
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
VALVE, HYDRAULIC TCS
WINDOW, REAR, DUAL EXIT
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
FOLEY EQUIPMENT COMPANY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Contact Us
電話:+316 943 4211
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で