Caterpillar 314ELCR

Caterpillar 314ELCR

Precio
122,600 USD
Año
2013
Horas de uso
2438 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 314ELCR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieZJT00236
Numéro D'unidadRUC0240
Numero de catálogoCU4371965
Año de fabricación2013
Horas de uso2438 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónOlathe, KS
Precio
Precio sin IVAUS$ 122,600
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
Más información.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

314E LCR HYDRAULIC EX 2013
ACCUMULATOR WITH CRN
ADDITIONAL MIRROR, CAB
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 76MM (3") RETRACTAB
BLADE, 8'2"
BOOM, REACH 4.65M (15'3") HD
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL G-BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW W/GUARDRAIL
CIRCUIT, COMBINED
CONTROL, BLADE, W/PUMP
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOD
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, STANDARD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRACK MOTOR
HARNESS, PLATFORM STD
HYD VLV TCS PKG
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 1 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, QC, STICK 3.0M (9'10")
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-HP, R3.0M (9'10") STICK
LINES-HP, REACH BOOM TCS
LINES-PILOT, CV R-BOOM TCS
LINES-PILOT, INITIAL CIR. ATT
LINES-PILOT, PLATFORM TCS
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'10" STK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT, FLOOR
MIRROR, CAB
PANEL, STD START SWITCH
PLATFORM, STD
PRODUCT LINK ACTIVATED 7/3/13
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG R-BOOM (ADSD-N)
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R3.0M (R9'10") HD
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
TANK, COVER STD
TANK, FUEL
TOOL CTRL PKG
TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
VALVE, HYDRAULIC TCS
WINDOW, REAR, DUAL EXIT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFEW DENTS - USEABLE
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • OK
  • OK
  • OK
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoOK
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • OK
pluma
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • 96"
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Notas - TREN DE RODAJEALL IS USEABLE EST 70% GOOD OR BETTER
SegmentosBueno
Zapatas de cadenaRUBBER, BOLTED TO 19 5/8
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • PERFORMED PM 4 SERVICE 2427 HOURS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Contact Us
Teléfono:+316 943 4211
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono