Caterpillar 314ELCR

Caterpillar 314ELCR

Precio
137,800 USD
Año
2014
Horas de uso
2008 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 314ELCR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieZJT01002
Numéro D'unidadLKE02488
Numero de catálogoCU2148814
Año de fabricación2014
Horas de uso2008 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónOgden, UT
Precio
Precio sin IVAUS$ 137,800
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*314E LCR HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 8'6"
*CAB DUAL EXIT PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CTRL 2-WAY, R-BM
*CIRCUIT, COMBINED
*COLD WEATHER STARTING PKG
*CONTROL, BLADE, W/PUMP
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COOLING, HIGH AMBIENT PKG
*COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
*CYLINDER, BKT
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*ENGINE HOOD
*FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
*FRAME, SWING, STANDARD
*GUARD BOTTOM PKG
*GUARD, BOTTOM, STANDARD
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*GUARD, TRACK MOTOR
*HARNESS, PLATFORM STD
*HYD VLV TCS PKG
*INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-FRONT, STD W/CENTER-L QC
*LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
*LINES-PILOT, CV R-BOOM TCS
*LINES-PILOT, INITIAL CIR. ATT
*LINES-PILOT, PLATFORM TCS
*LINES-QC PKG (R-BOOM/9'10" STK
*MAT, FLOOR
*PANEL, STD START SWITCH
*PLATFORM, STD
*R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*REGIONAL PKG R-BOOM (ADSD-N)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*SWIVEL, BLADE
*TOOL CTRL PKG
*VALVE, HYDRAULIC TCS
EXPORT PKG, BUCKET PIN
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
METAL TRACK
PRICED 07/10/17 CR (CF)
ROLL ON-ROLL OFF LANE1
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHEELER MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Michael Harding
Teléfono:+1 801 978 1673
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono