Caterpillar 314ELCR

Caterpillar 314ELCR

Preço
129 500 USD
Ano
2014
Horas de utilização
2096 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 314ELCR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieZJT00640
N°. de ref. de armazémNM56879
Número de catálogoCU1967808
Ano de fabrico2014
Horas de utilização2096 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaPortland, OR
Preço
Preço sem IVA129 500 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesBIO CONVERSION HYD/AFG 3/12/14
BLADE, 8'10"
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY, R-BM
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP MP
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
COUPLER, CENTER-LOCK PIN GRAB
EMISSIONS MODULE TIER4-INTERIM
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
FRAME, SWING, STANDARD
GRADE CONTROL, DEPTH AND SLOPE
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYD VLV TCS PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES-FRONT, STD W/CENTER-L QC
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-MP PKG (9'10" STK)
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'10" STK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK-SATELLITE (PL321)
PROTECTOR, RAIN, CAB FRONT
R-BOOM, 9'10" STICK HD CGC PKG
R-CYLINDER CGC PKG
REGIONAL PKG R-BOOM (ADSD-N)
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
SENSOR MOUNT, CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
THUMB
TOOL CTRL MP PKG, BLADE
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
PETERSON CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 5032886411
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone