Caterpillar 314ELCR

Caterpillar 314ELCR

Precio
127,500 USD
Año
2015
Horas de uso
2337 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 314ELCR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieZJT01028
Numéro D'unidad009009229
Numero de catálogoCU4327539
Año de fabricación2015
Horas de uso2337 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTX
Precio
Precio sin IVAUS$ 127,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónBATTERY, STANDARD
BUCKET-GD, 48" 1.00 YD3
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW VG PKG
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 6,750 LBS
FRAME, BASE, LONG U/C
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, VANDALISM W/O RAIN PROT
HYD VLV PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES-FRONT, STD
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK-SATELLITE (PL321)
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG R-BOOM (ADSD-N)
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SWIVEL, STANDARD
TIP, LONG
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MUSTANG RENTAL SERVICESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jonathan Sneed
Teléfono:+1 713 452 7222
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono