Caterpillar 314ELCR

Caterpillar 314ELCR

Prezzo
166.480 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1452 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 314ELCR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieZJT01673
N. stock6CR5988
Numero di catalogoCU2461387
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1452 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSt. Joe, MO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 166.480
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

314ELCR 2016
BLADE, 8'2"
BOOM, REACH 4.65M (15'3") HD
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY, R-BM
CIRCUIT, COMBINED
COMBINED CIR PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP
FILMS,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 2 ORDER
LINES, QC, STICK 3.0M (9'10")
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-HP, R3.0M (9'10") STICK
LINES-HP, REACH BOOM TCS
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'10" STK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT, FLOOR
PRODUCT LINK-SATELLITE (PL321)
R-BOOM, 9'10" STK HD PKG THUMB
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R3.0M (9'10") HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Contact Us
Telefono:+316 943 4211
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente