Caterpillar 314ELCR

Caterpillar 314ELCR

Preço
137 908 USD
Ano
2014
Horas de utilização
1754 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 314ELCR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieZJT00773
N°. de ref. de armazémZJT773-A
Número de catálogoCU4365744
Ano de fabrico2014
Horas de utilização1754 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLansing, MI
Preço
Preço sem IVA137 908 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTINTOR DE INCÊNDIOFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Outras informaçőesCAB, AC, 1PC BOOM, TOOL CTRL, QC, BKT, 23.5" PADS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • RegularDENTS PRESENT
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularREAR CAT DECAL SCRATCHED
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSCRATCHES PRESENT
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularRIGHT SIDE DENTED
  • RegularDENT PRESENT
  • Não
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • RED
  • NORMAL
  • NORMAL
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Full
lança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • Sim
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolos de Suporte Dianteiro.97.9853
Rolos de Suporte de Volta1.011.012
Links.95.9695
Pinos e buchas (Parte externa).32.3188
Pinos e buchas (Parte interna)27 1/427 1/45050
Rolete da Esteira 11.651.6621
Rolete da Esteira 21.651.6522
Rolete da Esteira 31.651.6721
Rolete da Esteira 51.641.6721
Rolete da Esteira 61.651.6721
Rolete da Esteira 71.641.6422
Calços de trilha (largura)1.061.0688
Estrutura da Esteira - esquerdaFairFRONT STEP BENT UP AND WELD CRACKED
Estrutura da Esteira - direitoBom
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Número de peça do link4I7475 4I7476
Calços de trilha23 1/2
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefone:+1 8669941408
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone