Caterpillar 314DLCR

Caterpillar 314DLCR

Preţ
90.000 USD
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
4014 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 314DLCR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereSSZ00266
Numar de stoc internUE4967
Număr de catalogCU4366139
An de fabricație2010
Ore de utilizare4014 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiElmhurst, IL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA90.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
Alte informaţiiMAT, FLOOR
GUARD, VANDALISM
CAB-ROPS, W/ VANDAL GUARD BOSS
COOLING, HIGH AMBIENT
CIRCUIT, PRIORITY FLOW, QC
CRTL,CTR-LOCK PIN GRAB, AUX
JOYSTICK, THUMB WHEEL
ALARM, TRAVEL
CIRCUIT, INITIAL
TRACK, 24" TRIPLE GROUSER
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED 2
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
STICK, 9'10"
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LINES-HP, 9'10" STICK
LINES-QC, ONE PIECE BOOM
LINES-QC, STICK 9'10"
LINKAGE, BUCKET
ENGINE FOR US, CANADA OR P420
BOOM, ONE-PIECE
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
LINES-HP, ONE PIECE BOOM
INSTRUCTIONS, ANSI
PANEL, STD START SWITCH
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CIRCUIT, HAMMER RETURN FILTER
COUPLER, CENTER-LOCK PIN GRAB
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilămisc dents
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăscrapes/scratches
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăburn holes
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • ok
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăcheck filter message
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • red
  • normal
  • none
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • ok
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăguard plate missing
  • Bună
braţ
  • Bună
  • Bună
balansier
  • Bună
  • Bună
  • 910"
cupă
  • Bună
  • Bunăminor play
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • CAT
  • CAT
  • 24" and 36"
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Saboţi şenilă23.5" width
Role transportor faţă4.364.361010
Role transportor spate4.364.361010
Roţi intermediare faţă76763636
Legături3.523.5299
Ştifturi şi bucşe (externe)1.961.962424
Ştifturi şi bucşe (interne)27.1027.102020
SegmenteOKOK
Rolă şenilă 160601515
Rolă şenilă 260601515
Rolă şenilă 360601515
Rolă şenilă 4GUARDGUARD
Rolă şenilă 560601515
Rolă şenilă 660601515
Rolă şenilă 760601515
Saboţi şenile (lăţime)70701919
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Cod articol legătură4I-7475
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PATTEN INDUSTRIES, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Mike Jacob
Telefon:+1 630 516 4456
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon