Caterpillar 314DCR

Caterpillar 314DCR

Prezzo
74.912 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
4569 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 314DCR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieWLN00188
N. stock70324
Numero di catalogoCU4377769
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo4569 h
PaeseAustralia
Ubicazione della macchinaClayton, VI
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 74.912
IVA (10%)$ 7.491
Prezzo (IVA inclusa)$ 82.404
Features
Altre informazioniTerms and conditions of sale
1. All prices are in Australian Dollars
2. All prices are subject to alteration without notice
3. No warranty applies unless otherwise stated in writing
4. All machines are available strictly subject to prior sale
5. All machines are - Ex our premises unless otherwise indicated
6. All sales are nett cash ex works

*314D CR HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BLADE PKG, 2.5M STD U/C
*BOOM LOWERING CONTROL DEVICE
*CAB, DELUXE COMFORT
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CIRCUIT, HAMMER RETURN FILTER
*DEVICE, SLCV 1PC-BOOM
*GUARD, SWIVEL
*LIGHTING PKG, DELUXE, OPB
*MAT, FLOOR
*MIRRORS, CAB, EXTERNAL
*REGIONAL PKG-ROPS, ANZ
*STICK & QC PKG, 2.5M, HP
*TOOL CONTROL PKG, HP
*TRACK, 500MM TRIPLE GROUSER
ENGINE SUITABLE FOR APD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment William Adams
Australia
Telefono:+61 1300923267
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente