Caterpillar 314CLCR

Caterpillar 314CLCR

Preis
42.500 USD
Baujahr
2005
Betriebsstunden
10039 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 314CLCR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.PCA00625
Gerätenummer454420
KatalognummerCU4292351
Baujahr2005
Std10039 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGrand Junction, CO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.42.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenHYDRAULICS, AUX, SINGLE FUNC
AS IS / AS RECEIVED
2005 CATEPILLAR 314CLCR EXCAVATO
CAB, W/POLYCARB WINDOWS
3064 ENGINE
0P0800/10039 / 11-10-17
CONTROL & HYD LINES, BLADE
STICK, 9'10"
BOOM, 4.65M ONE PIECE
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED
GUARD, VANDALISM
36" BUCKET
24" BUCKET
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
HYDRAULICS, QUICK COUPLER
PATTERN CHANGER, HAND CONTROL
LINKAGE, BUCKET
POWER SUPPLY, 12V-5A
ALARM, TRAVEL
BLADE, 2700MM WIDE
LIGHT, BOOM, RIGHT SIDE
STARTING, COLD WEATHER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRough
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRight engine door held closed with a bungy cord
  • SchlechtBent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRough
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • SchlechtNot working
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Cover on disconnect arm missing
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtFront glass cracked
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtSept. 04
  • SchlechtWorn out
  • Gut
  • SchlechtNot working
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
motor
  • AngemessenDirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Orange
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • GutBelt
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Little dirty not bad
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
ausleger
  • Gut
  • AngemessenLittle lose
  • Gut
  • 183"
stiel
  • SchlechtPins at bucket are lose
  • SchlechtStick worn out at bucket lots of play side to side
  • Gut
  • 119"
schaufel/löffel
  • SchlechtWorn
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtWorn
  • Gut
  • Nein
  • 20"
seitenantriebe
  • Gut
  • GutLittle dirty
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bodenplatten (Breite)2020
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Unit in operating condition, stick worn out at bucket
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WAGNER EQUIPMENT COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch