Caterpillar 314CLCR

Caterpillar 314CLCR

Prix
70 000 USD
Année
2007
Heures d'utilisation
6424 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 314CLCR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationPCA01477
N° de stockC2082
Numéro de catalogueCU4399975
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation6424 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Diego, CA
Prix
Prix (hors TVA)70 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations**

BLADE, 8'2" WIDE
BOOM, ONE-PIECE
BRACKET, WELD-ON GP
CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS
CONTROL & HYD. LINES, BLADE
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
GUARD, VANDALISM
HYDRAULICS,AUX.,COMBINED FUNCT
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED
LINES, CONNECTOR
LINES, HIGH PRESS. AUX., BOOM
LINES, HIGH PRESS.,AUX., 9'10"
LINES, MED PRESS. AUX., BOOM
LINES, MED. PRESS. AUX., 9'10"
LINES, QUICK COUPLER, 9'10"
LINES, QUICK COUPLER, BOOM
LINES,HYD.,PIN GRABBER COUPLER
PATTERN CHANGER, HAND CONTROL
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
POWER SUPPLY, 12V-5A
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, 9'10"
THUMB GP - LINK, PG
TOOLBAR AS
ALARM, TRAVEL
RT5R96
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HAWTHORNE MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Gus Pena
Téléphone:+1 858 6747030
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone