Caterpillar 314CLCR

Caterpillar 314CLCR

Cena
80 000 USD
Rok
2008
Przebieg, godzin
5480 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 314CLCR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyPCA01795
Nr ew. wew.UM07622
Numer kataloguCU4368773
Rok produkcji2008
Godzin5480 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaSan Martin, CA
Wycena
Cena bez VAT80 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
ŁYŻKABUCKET
Dodatkowe informacje*ANTIFREEZE, -50C (-58F)
*PATTERN CHANGER, HAND CONTROL
*POWER SUPPLY, 12V-5A
*STARTING, COLD WEATHER
A/C
BLADE, 8'10" WIDE
CAB
CONTROL & HYD. LINES, BLADE
*BOOM, ONE-PIECE
ENG S/N 6LK52532
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
HYDRAULICS, AUX.,DOUBLE FUNCT
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHT, BOOM, RIGHT SIDE
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED
LINES, HIGH PRESS. AUX., BOOM
LINES, HIGH PRESS.,AUX., 9'10"
LINES, QUICK COUPLER, 9'10"
LINES, QUICK COUPLER, BOOM
LINES,HYD.,PIN GRABBER COUPLER
LINKAGE, BUCKET
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
STICK, 9'10"
TRACK, 28" TRIPLE GROUSER
THUMB SN# PMZ03399
QC SN# XXC20702
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
PETERSON TRACTOR COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Jeff Larson
Telefon:+1 510 357 6200
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon