Caterpillar 314CCR

Caterpillar 314CCR

Prix
48 751 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
5708 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 314CCR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationSNY00245
N° de stock22040984
Numéro de catalogueCU4391952
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation5708 h
PaysFrance
EmplacementAix-en-provence, 13
Prix
Prix (hors TVA)48 751 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
LIGNE MARTEAUROCK DRILL ARRANGEMENT
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
CLAPET DE RETENUE DE LA FLÈCHEBOOM CHECK VALVE
CLAPET DE RETENUE SUR BRASSTICK CHECK VALVE
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • bras
  • godet
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Non
instruments, poste de conduite, console
  • Médiocrene fonctionne pas
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreDEFAUT CONSOLE RESTE FROID
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreA REMPLACER
moteur
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • PETITE FUITE SOUS POMPE
bras
  • RENFORT SUR BRAS AJOUTE
  • 2500 MM
godet
  • ATTACHE RAPIDE HYD VERARCHERT CW20SH
  • 1200 MM 1800 MM 500 MM 50%
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT50%
Patins500 MM
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • FR-23
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
nadia tassefkoumte
France
Téléphone:+33 1 49228273
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone