Caterpillar 313FLGC

Caterpillar 313FLGC

Prijs
131.073 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
317 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 313FLGC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerHDK10143
Voorraad nummer0HDK10143
Catalogus nummerCU4296850
Jaar2018
Uren317 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 131.073
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*313F L GC HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, STANDARD
*BOOM PKG
*BUCKET CYL/LINKAGE PKG
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL-G BOSS
*COMBINED CIR PKG
*COUNTERWEIGHT, 5,400 LBS
*FAN, FIXED
*FRAME, BASE
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*LINES-HP, REACH BOOM
*LINES-QC, REACH BOOM
*PILOT LINES, STD
*RADIATOR SCREEN
*SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*SWIVEL, STANDARD
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY ANSI
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
INSTRUCTIONS CAB, ANSI
INSTRUCTIONS OUTSIDE, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
MIRROR, RIGHT SIDE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R9'10" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TANK, FUEL
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon