Caterpillar 313FLGC

Caterpillar 313FLGC

Prix
143 120 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
243 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 313FLGC
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationHDK10214
N° de stock0HDK10214
Numéro de catalogueCU4366040
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation243 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLafayette, LA
Prix
Prix (hors TVA)143 120 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*313F L GC HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, STANDARD
*BOOM PKG
*BUCKET CYL/LINKAGE PKG
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL-G BOSS
*COMBINED CIR PKG
*COUNTERWEIGHT, 5,400 LBS
*FAN, FIXED
*FRAME, BASE
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*LINES-HP, REACH BOOM
*LINES-QC, REACH BOOM
*PILOT LINES, STD
*RADIATOR SCREEN
*SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*SWIVEL, STANDARD
BUCKET-GD, 36" 0.69 YD3
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY ANSI
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
INSTRUCTIONS CAB, ANSI
INSTRUCTIONS OUTSIDE, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
MIRROR, RIGHT SIDE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STICK, R9'10" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TANK, FUEL
TIP, LONG
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone