Caterpillar 313F GC

Caterpillar 313F GC

Prijs
168.750 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
803 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 313F GC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerHDK10062
Voorraad nummerHDK10062
Catalogus nummerCU4345204
Jaar2017
Uren803 h
LandVerenigde Staten
PlaatsChattanooga, TN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 168.750
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieBLADE, 8'2"
BUCKET-GD, 36" 0.69 YD3
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY ANSI
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
INSTRUCTIONS CAB, ANSI
INSTRUCTIONS OUTSIDE, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES-HP, 9'10" STICK
LINES-QC, 9'10" STICK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TANK, FUEL, RH MIRROR MOUNT
TIP, LONG
TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
COUPLER, PIN GRABBER W/PINS
STICK, R9'10" HD
USED CAT 313F L GC
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
STOWERS MACHINERY CORPORATIONZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Matthew Reid
Telefoon:+1 865 3846543
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon