Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Precio
131,257 USD
Año
2015
Horas de uso
1711 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 312EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieMJD01451
Numéro D'unidad0MJD01451
Numero de catálogoCU2395904
Año de fabricación2015
Horas de uso1711 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLafayette, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 131,257
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BUMPER, SIDE STEEL
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
FRAME, BASE, LONG U/C
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM HD PKG
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HIGH AMBIENT PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
LINES-HP PKG (R-BM/9'10" STK)
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC SHEX
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
TIP, LONG
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 30" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono