Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Prix
132 159 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1210 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 312EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationMJD01409
N° de stock0MJD01409
Numéro de catalogueCU2469019
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1210 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBaton Rouge, LA
Prix
Prix (hors TVA)132 159 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BUCKET-GD, 36" 0.69 YD3
BUMPER, SIDE STEEL
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
FRAME, BASE, LONG U/C
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HIGH AMBIENT PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
PANEL, STD START SWITCH
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC SHEX
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
TIP, LONG
TRACK, 30" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone