Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Prix
98 850 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
1079 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 312EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationMJD00623
N° de stockPG000081
Numéro de catalogueCU2520407
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation1079 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSummerville, SC
Prix
Prix (hors TVA)98 850 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
Autres informations312EL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSOME FADING AND SCARRING
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSOME FADING AND SCARRING
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienDATED SEPT 2012
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • NO OIL PRESSURE WARNINGS PRESENT
  • NOEN
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Assez bienBUCKET BOTTOM IS DENTED
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • CAT
  • N/A
  • UNKNOWN
  • 36" PIN ON BUCKET INSTALLED
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Patins (largeur)24"24"
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BLANCHARD MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
USED EQUIPMENT TEAM
Téléphone:+1 8034658080
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone