Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Preis
88.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
2815 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 312EL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.MJD00210
GerätenummerU30978
KatalognummerCU2483970
Baujahr2012
Std2815 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortBroadview Hts, OH
Preisangabe
Preis ohne MwSt.88.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KUPPLERCOUPLER
ENGINEENGINE
Zusätzliche InformationenAUX HYD
VALVE, HYDRAULIC TCS
TRACK, 24" TG (GLT)
SECURITY SYSTEM, MACHINE
LINES-HP PKG (R-BM/9'10" STK)
SWIVEL, STANDARD
LINES-QC PKG (R-BM/9'10" STK)
BUMPER, SIDE STEEL
CAMERA, REAR VIEW PKG
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
FRAME, BASE, LONG U/C
TANK, FUEL
SEAT, H-BACK, HEATER, S/AIR,COOL
CAB STD PKG
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
WASHER, WINDSHIELD, UPPER/LOWER
COLD WEATHER STARTING PKG
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
CLEAN EMISSIONS MODULE
COUPLER, CENTER-LOCK PIN GRAB
R-CYLINDER PKG
GUARD HD BOTTOM PKG
PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
GUARD VANDALISM PKG
COUNTERWEIGHT, 4850LB
REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
TOOL CTRL STP PKG
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
OHIO CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
William Stewart
Telefon:+1 440 838 7472
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch