卡特彼勒 312E

卡特彼勒 312E

价格
115,000 USD
年份
2014
使用小时
2556 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 312E
产品类别履带挖掘机
生产号/编号PZL00526
内部库存编号21814420
目录编号CU4394273
制造年份2014
使用小时2556 小时 h
国家美国
机器位置Richmond, VA
定价
不含税价格$115,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
ENGINEENGINE
其他信息CLEAN EMISSIONS MODULE
CAB
LINES-HP PKG
WASHER, WINDSHIELD UPPER
PANEL, STD START SWITCH
BATTERY, STANDARD
HYD VLV, TCS PKG BLCV/SLCV
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
FRAME, BASE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
CIRCUIT, HAMMER PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG W/GR
SUPPORT, AUX LINE
R-CYLINDER
COUNTERWEIGHT, 4850LB
SWIVEL, STANDARD
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
FILM, SOUND
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
STICK, 9'10"
PUMP, ELECTRIC REFUELING
CONTROL, FINESWING
PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
TANK, FUEL, REFUELING PUMP
TRACK, 28"; TG W/STEP (GLT)
312E HEX DCA
ACCUMULATOR
BELT, SEAT, 2"; RETRACTABLE
GUARD BOTTOM PKG
312E HYDRAULIC EXCAVATOR
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
LINKAGE, BKT
BOOM, REACH, 15'3"
SUN, SHADE
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.见库存网站选择联系人
Matthew Walent
电话:+1 540 940 8049
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话