Caterpillar 312E

Caterpillar 312E

Preis
73.800 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
4664 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 312E
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.PZL00355
GerätenummerEQ0057232
KatalognummerCU2362752
Baujahr2013
Std4664 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.73.800 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
Zusätzliche Informationen15' 3" BOOM
T4I
HI-AMBIENT COOLING
28" TG TRACK
9' 10" HD STICK
HAMMER CIRCUIT
FINE SWING CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
motor
  • Gut
  • Nein
kühlsystem
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Ja
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Telefon:+1 305 423 0053
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch