卡特彼勒 312E L

卡特彼勒 312E L

价格
172,000 USD
年份
2015
使用小时
1216 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 312E L
产品类别履带挖掘机
生产号/编号MJD01399
内部库存编号14V06079
目录编号CU2560749
制造年份2015
使用小时1216 小时 h
国家美国
机器位置Yakima, WA
定价
不含税价格$172,000
-
含税价格-
Features
其他信息PANEL, STD START SWITCH
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
SWIVEL, STANDARD
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
TANK, FUEL
LANE 2 ORDER
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
VALVE, HYDRAULIC TCS
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
LIGHT, RH BOOM
CAMERA, REAR VIEW PKG W/HR
HIGH AMBIENT PKG
BUMPER, SIDE STEEL
COLD WEATHER STARTING PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC SHEX
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ASHTRAY
R-BOOM, 9'2" STICK HD PKG
TOOL CTRL PKG
R-CYLINDER PKG
GUARD BOTTOM W/O SWIVEL PKG
FRAME, BASE, LONG U/C
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
COUPLER, PIN GRABBER W/O PIN
CAB STD PKG
MSO 4LNQH
LINES-QC PKG (R-BM/9'2" STK)
ENG SN MJD01399
LINES-HP PKG (R-BM/9'2" STK)
TRACK, 24" TG (GLT)
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
N C MACHINERY CO.见库存网站选择联系人
William Gibbs
电话:+1 406 656 0202
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话