卡特彼勒 311CU

卡特彼勒 311CU

价格
32,986 USD
年份
2005
使用小时
11318 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 311CU
产品类别履带挖掘机
生产号/编号CKE01607
内部库存编号22040486
目录编号CU4404637
制造年份2005
使用小时11318 小时 h
国家法国
机器位置Aix-en-provence, 13
定价
不含税价格$32,986
-
含税价格-
Features
配件
CE 标牌CE PLATE
照明LIGHTING
收音机、CD机AM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
ROCK DRILL ARRANGEMENTROCK DRILL ARRANGEMENT
STICK, MEDIUMSTICK, MEDIUM
BOOM CHECK VALVEBOOM CHECK VALVE
STICK CHECK VALVESTICK CHECK VALVE
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
状态
良好
一般
不良
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
斗杆
  • 2.25 m
铲斗
  • attache rapide hydraulique ribalde
  • sans godet
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘90%
履带板600 mm
其他注释 一般修理说明
  • FR-23
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.见库存网站选择联系人
nadia tassefkoumte
法国
电话:+33 1 49228273
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话