Caterpillar 308ECRSB

Caterpillar 308ECRSB

Preţ
60.000 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
3833 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 308ECRSB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereGBJ01551
Numar de stoc internEQ084270
Număr de catalogCU4395721
An de fabricație2013
Ore de utilizare3833 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRaleigh, NC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA60.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
IluminareLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
ŞENILĂ CAUCIUCRUBBER TRACK
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
Alte informaţii308
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Bună
  • BunăCab door seal poor
  • Bună
  • AcceptabilăMinor lower guard cosmetics
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor cosmetics
  • AcceptabilăMinor cover cosmetics
  • AcceptabilăLeft minor bend
  • AcceptabilăMinor cosmetics
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • AcceptabilăRt. enclosure minor cosmetics
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall respectable appearance
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor tear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • DaTravel alarm working.
  • Da
  • Da
  • Full
  • Working cab radio w/ broken antenna
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAEC working.
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Engine runs well / PM @ 3800 hours.
  • Normal
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Overall good
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll floods working.
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Starts & charges well
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăControl handles sticky to touch. Front blade float working.
  • AcceptabilăSome bends
  • BunăLower guards installed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăTwo speed travel working.
  • Operates well
ataşamente/unelte de lucru
  • Minor cosmetics, missing cyl. guard & overall ok
  • Blade asse.
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Some swing area wear but not bad
balansier
  • BunăAll new mid, and lower pins, bushings, and seals installed.
  • BunăLower stick just line bored, and new bearings and seals installed.
  • BunăNew.
  • Overall great.
cupă
  • Bună
  • BunăAll bucket linkage has new bearings, seals, pins, and hardware.
  • BunăTight and all shimmed.
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Caterpillar.
  • New bucket installed.
  • A4189BK20495.
  • 24"
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Overall good
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE35%
CannonTrack adjusters good
Role transportorAcceptabilă
Roţi intermediareAcceptabilă
Note - ŞasiuBottom rollers fair
SegmenteBună
Saboţi şenilă18" rubber tracks. Tracks have cuts and splits.
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Inspection performed 12Nov18 @ 3862 hrs.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon