Caterpillar 308ECRSB

Caterpillar 308ECRSB

Prix
75 000 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
1979 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 308ECRSB
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationGBJ00554
N° de stockGBJ554
Numéro de catalogueCU4300241
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation1979 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCheyenne, WY
Prix
Prix (hors TVA)75 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 91", BOLT-ON
*CAB, ROPS
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*DRAIN, STANDARD
*GUARD, SWIVEL
*HEATER, JACKET WATER
*HYDRAULICS, AUXILIARY
*HYDRAULICS, QUICK COUPLER
*308E CR SB HYDRAULIC EXCAVATOR
*JOYSTICK, W/O 2ND AUX.
*LIGHTS, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, QUICK COUPLER, LONG
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING BAR
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*SEAT, H-BACK, AIR SUSP, HEATED
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TANK, FUEL
*TRACK, 18" RUBBER BELT
BUCKET-HD, 24" 0.30 YD3
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WYOMING MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Sales
Téléphone:+1 307 472 1000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone