Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prix
69 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3340 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 308E2CRSB
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationFJX03284
N° de stockX18W02022
Numéro de catalogueCU4411814
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3340 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGraham, WA
Prix
Prix (hors TVA)69 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, PG, HYD, DUAL LOCK
DRAIN, STANDARD
ENG SN 8FG4979
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
MSO ABUSV
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
N C MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone