Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prezzo
51.199 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
4080 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJX02242
N. stockFJX02242
Numero di catalogoCU4336209
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo4080 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBöblingen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 51.199
IVA (19%)$ 9.728
Prezzo (IVA inclusa)$ 60.927
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 8.4 T
ENGINEPOWER: 66 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 2200 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Michael Kallies
Germania
Telefono:+49 7031 640514
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente