Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preis
84.500 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1673 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 308E2CRSB
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.FJX05448
GerätenummerNM73439
KatalognummerCU2351951
Baujahr2016
Std1673 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortPortland, OR
Preisangabe
Preis ohne MwSt.84.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, 2ND AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 97"
CAT PIN LK CPLR S/N EX160300361
CAT PRO THUMB S/N TH150100660
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
EIN# FL8S83
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PETERSON CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 5032886411
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch