Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preţ
67.080 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2300 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX01940
Numar de stoc intern0FJX01940
Număr de catalogCU2312856
An de fabricație2015
Ore de utilizare2300 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA67.080 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiEXPIRES 2-5-19 OR 2591 HRS- WHICHEVER OCCURS FIRST

*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, STANDARD
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
LOUISIANA CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon