Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prezzo
86.165 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
699 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJX05306
N. stock22040525
Numero di catalogoCU4338582
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo699 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaAix-en-provence, 13
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 86.165
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
CONFIGURAZIONE PERFORATRICEROCK DRILL ARRANGEMENT
AVAMBRACCIO, MEDIOSTICK, MEDIUM
VALVOLA DI TENUTA BRACCIOBOOM CHECK VALVE
VALVOLA DI TENUTA AVAMBRACCIOSTICK CHECK VALVE
Altre informazioniCOUPLER, QUICK
STICK, MEDIUM
BOOM CHECK VALVE
STICK CHECK VALVE
BOOM, 1 PIECE
AUXILIARY HYDRAULICS
LIGHTING
ROCK DRILL ARRANGEMENT
CE PLATE
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • avambraccio
  • benna
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
avambraccio
  • 1,85m
benna
  • ATTACHE RAPIDE MECANIQUE KLAK
  • 600 MM 800 MM 1000 MM CURAGE INCLINABLE 70%
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Durata media restante - TELAIO85%
Pattini dei cingoli450 MM
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • FR-23
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente