Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Precio
58,463 USD
Año
2014
Horas de uso
2792 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTMX01077
Numéro D'unidad0TMX01077
Numero de catálogoCU2298198
Año de fabricación2014
Horas de uso2792 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLafayette, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 58,463
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*308E2CR SB HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 91", BOLT-ON
*CAB, ROPS
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*DRAIN, STANDARD
*GUARD, SWIVEL
*HEATER, JACKET WATER
*HYDRAULICS, AUXILIARY
*LIGHTS, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, QUICK COUPLER, LONG
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING BAR
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*SEAT, H-BACK, AIR SUSP, HEATED
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TANK, FUEL
*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono