Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prix
87 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
1626 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 308E2CRSB
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationTMX00754
N° de stock032840
Numéro de catalogueCU2081221
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation1626 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementKahului, HI
Prix
Prix (hors TVA)87 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB, ROPS
*308E2CR SB HYDRAULIC EXCAVATOR
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*HYDRAULICS, AUXILIARY
*LIGHTS, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING BAR
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*SEAT, H-BACK, AIR SUSP, HEATED
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
BLADE, 91", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24" 0.30 YD3
CONVERTED TO FIT THE 308E
COUNTERWEIGHT, EXTRA
COUPLER, HYDRAULICPIN GRABBER
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES, QUICK COUPLER, LONG
RB4X64
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PACKAGE,LONG W/O 2ND AUX
TANK, FUEL
THUMB, ID# H14577
TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
WITH HOSES & FITTING
ID# H13622, SN: HD111200774
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HAWTHORNE PACIFICVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Craig Baker
Téléphone:+1 808 6760397
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone