Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prezzo
79.500 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1280 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJX01831
N. stockNM71249
Numero di catalogoCU2115786
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1280 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalem, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 79.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
BLADE, 97"
CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, EXTRA
COUPLER, PG, HYD, DUAL LOCK
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, 2ND AUX, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLUGS, MIRROR MOUNT
PSM PROGRESSIVE LINK THUMB
RADIO, AM/FM
S/N: 14886601
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
TANK, FUEL
TRACK, 450MM TRIPLE GROUSER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 5032886411
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente