キャタピラー 308E2CRSB

キャタピラー 308E2CRSB

価格
65,821 USD
製造年
2014
使用時間数
1946 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 308E2CRSB
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーFJX00515
ユニット番号FJX00515
カタログ番号CU4409195
製造年2014
使用時間数1946 h
ドイツ
所在地Klipphausen
価格
税別価格$65,821
税金 (19%)$12,506
税込み価格$78,327
Features
その他情報OPERATING WEIGHT: 8.4 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 450 MM
CUTTING WIDTH: 400 MM
ENGINEPOWER: 66 HP
BUCKET 3 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 85 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 85 %
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 85 %
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN BAUMASCHINEN在庫を確認する連絡先を選んでください
Michael Scholz
ドイツ
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で