Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Precio
72,500 USD
Año
2015
Horas de uso
3340 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieFJX02421
Numéro D'unidad462530
Numero de catálogoCU4396897
Año de fabricación2015
Horas de uso3340 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 72,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENGINEENGINE
Más información0P0800/3340.8
ALARM, TRAVEL
BLADE, 91", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24" 0.30 YD3
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, EXTRA
COUPLER, PG, HYD, DUAL LOCK
DRAIN, STANDARD
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
LINES, STICK
PLUGS, MIRROR MOUNT
RADIO, AM/FM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
SWING BOOM
TANK, FUEL
TRACK, 450MM RUBBER BELT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono