キャタピラー 308E2CRSB

キャタピラー 308E2CRSB

価格
63,697 USD
製造年
2014
使用時間数
3089 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 308E2CRSB
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーFJX00770
ユニット番号22038329
カタログ番号CU2453673
製造年2014
使用時間数3089 h
フランス
所在地Dijon / Genlis, 21
価格
税別価格$63,697
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
スティック、ショートSTICK, SHORT
ブーム・チェック・バルブBOOM CHECK VALVE
スティック・チェック・バルブSTICK CHECK VALVE
レベリング・ブレードLEVELING BLADE
その他情報NON EPA
条件
良い
普通
不良
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
バケット
  • 3 GODETS NEUFS (330 MM, 850 MM ET 1800 MM)
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック・シュー(幅)4504502020
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-24
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
nadia tassefkoumte
フランス
電話:+33 1 49228273
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で