Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Precio
84,500 USD
Año
2016
Horas de uso
1147 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieFJX05438
Numéro D'unidadNM73440
Numero de catálogoCU2351948
Año de fabricación2016
Horas de uso1147 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMedford, OR
Precio
Precio sin IVAUS$ 84,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, 2ND AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 97"
CAT PIN LK CPLR S/N EX150900300
CAT PRO THUMB S/N TH150200682
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
EIN# RS8V73
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
PETERSON CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 5032886411
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono