Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prijs
99.782 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
1711 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 308E2CRSB
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerTMX01072
Voorraad nummer0TMX01072
Catalogus nummerCU4357631
Jaar2014
Uren1711 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 99.782
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieENDS: 16JUL2017 - 2532 HOURS

*308E2CR SB HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 91", BOLT-ON
*CAB, ROPS
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*DRAIN, STANDARD
*GUARD, SWIVEL
*HEATER, JACKET WATER
*HYDRAULICS, AUXILIARY
*LIGHTS, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, QUICK COUPLER, LONG
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING BAR
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*SEAT, H-BACK, AIR SUSP, HEATED
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TANK, FUEL
*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon