Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preço
83 573 USD
Ano
2014
Horas de utilização
2117 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTMX01049
N°. de ref. de armazém0TMX01049
Número de catálogoCU2298187
Ano de fabrico2014
Horas de utilização2117 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaReserve, LA
Preço
Preço sem IVA83 573 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesENDS: 23MAR2017 - 2427 HOURS

*308E2CR SB HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 91", BOLT-ON
*CAB, ROPS
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*DRAIN, STANDARD
*GUARD, SWIVEL
*HEATER, JACKET WATER
*HYDRAULICS, AUXILIARY
*LIGHTS, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, QUICK COUPLER, LONG
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING BAR
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*SEAT, H-BACK, AIR SUSP, HEATED
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TANK, FUEL
*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone