Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Precio
109,000 USD
Año
2014
Horas de uso
1920 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTMX01045
Numéro D'unidadEQ034232
Numero de catálogoCU2406018
Año de fabricación2014
Horas de uso1920 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMilford, MA
Precio
Precio sin IVAUS$ 109,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, LARGOSTICK, LONG
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Más información1 WAY & 2 WAY (COMBINED FUNCTION) AUX LINES
30" CAT HDR BUCKET
AUTO ENGINE IDLE
CONTINUOUS FLOW
EXTRA COUNTERWEIGHT
MANUAL QUICK COUPLER
TRAVEL ALARM
SWING BOOM
18" RUBBER ON STEEL TRACK
2ND AUXILIARY HYDRAULICS / QUICK DISCONNECTS
97" BLADE W/ FLOAT FUNCTION
TRIPLE GROUSER
ROPS ENCLOSED CAB / HEAT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Kenneth DiRienzo
Teléfono:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono