キャタピラー 308E2CRSB

キャタピラー 308E2CRSB

価格
85,309 USD
製造年
2016
使用時間数
1320 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 308E2CRSB
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーFJX06395
ユニット番号22039477
カタログ番号CU4265206
製造年2016
使用時間数1320 h
フランス
所在地Toulouse, 31
価格
税別価格$85,309
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
CEプレートCE PLATE
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
削岩機アレンジメントROCK DRILL ARRANGEMENT
スティック、ミディアムSTICK, MEDIUM
ブーム・チェック・バルブBOOM CHECK VALVE
スティック・チェック・バルブSTICK CHECK VALVE
その他情報STICK, MEDIUM
BOOM CHECK VALVE
STICK CHECK VALVE
AIR CONDITIONER
BOOM, 1 PIECE
AUXILIARY HYDRAULICS
ROCK DRILL ARRANGEMENT
CE PLATE
条件
良い
普通
不良
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • Godet : Terrassement 900 mm - Tranchée 400 mm - Curage Inclinable 1500 mm
  • Coupleur Hydraulique Blanchard
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ50 %
トラック・シュー450 mm
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR - 11
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
nadia tassefkoumte
フランス
電話:+33 1 49228273
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で