Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preis
90.923 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1413 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 308E2CRSB
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.FJX01867
Gerätenummer0FJX01867
KatalognummerCU2321342
Baujahr2015
Std1413 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortBelle Chasse Rents, LA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.90.923 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, STANDARD
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
LOUISIANA CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch