Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prezzo
79.646 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2011 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJX01919
N. stock0FJX01919
Numero di catalogoCU2313301
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2011 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBelle Chasse Rents, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 79.646
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniENDS: 18JUL2018 - 2547 HOURS

*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE (LNG) (W/ THUMB)
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, STANDARD
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente