Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preţ
84.500 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1270 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX05437
Numar de stoc internNM73436
Număr de catalogCU2351947
An de fabricație2016
Ore de utilizare1270 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPortland, OR
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA84.500 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, 2ND AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 97"
CAT PIN LK CPLR S/N EX160300351
CAT PRO THUMB S/N TH150200665
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
EIN# GP3G83
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PETERSON CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 5032886411
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon